SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG MOD
Onderdeelnr.: 10.01.01.14901
Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Dimension (LxW) | 95x40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | G1/4-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 46 mm |
| Bs | 40,6 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 28 mm |
| LG1 | 11 mm |
| Lmax.(S) | 101 mm |
| Ls | 95,6 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 165 N |
| Lateral force | 192 N |
| Lateral force oily surface | 110 N |
| Volume | 18 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 35 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 70,8 g |
| Product family | SAOG-S |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie