Schmalz

Klokvormige zuignappen SAOG-S

Ga direct naar de producten

Uitstekende absorptie van zijdelingse krachten door de speciale binnenste zuignapstructuur

Zeer hoge zuigslag voor optimale aanpassing aan de meest uiteenlopende werkstukcontouren

Gestructureerde binnensteun voorkomt dieptrekken

Ovale zuiggrijpers voor lange werkstukken (profielen, buizen) of vlakke werkstukken met vliezen

Zachte afdichtingslip nestelt zich ook tegen gebogen oppervlakken

Ontwerp
  • Robuuste en bestendige zuignap SAOG-S in ovale uitvoering met enkele afdichtingslip, speciale groef en interne steun
  • Aansluitnippel stevig vastgelijmd aan de verstijvingsinzet in de zuignap (zeer hoge sterkte)
  • Zuigkussens verkrijgbaar in verschillende aansluitingsvarianten
  • De zuignappen worden gemonteerd geleverd
Technische gegevens
  • Afmetingen: 60 x 20 tot 95 x 40 mm
  • Materiaal: NBR
  • Aansluitnippel stevig vastgeschroefd
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
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
Dimension (LxW)
Suction cup material
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Sector
Product family

1 - 10 van 20 resultaten

SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12175

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60x20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOG-S 60x20 NBR-60 RA

Onderdeelnr.: 10.01.01.12176

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60x20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12178

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80x30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

Onderdeelnr.: 10.01.01.12179

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80x30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12181

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)95x40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Onderdeelnr.: 10.01.01.12182

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)95x40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12247

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60x20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12248

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80x30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12249

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)95x40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12253

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60x20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.