SAOG-S 80x30 NBR-60 RA
Onderdeelnr.: 10.01.01.12179
Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Dimension (LxW) | 80x30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | RA |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 37,5 mm |
| Bs | 30,9 mm |
| dn | 4 mm |
| H | 24,5 mm |
| L4 | 31,8 mm |
| Lmax.(S) | 86,5 mm |
| Ls | 80,9 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 105 N |
| Lateral force | 130 N |
| Lateral force oily surface | 91 N |
| Volume | 11 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Dimension (LxW) | 80 x 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 36,3 g |
| Product family | SAOG-S |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie