SAOG-S 80x30 NBR-60 RA
부품 번호.: 10.01.01.12179
Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
산업: 금속 | 자동차
| Dimension (LxW) | 80x30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | RA |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Bmax(S) | 37.5 mm |
| Bs | 30.9 mm |
| dn | 4 mm |
| H | 24.5 mm |
| L4 | 31.8 mm |
| Lmax.(S) | 86.5 mm |
| Ls | 80.9 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 105 N |
| Lateral force | 130 N |
| Lateral force oily surface | 91 N |
| Volume | 11 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Dimension (LxW) | 80 x 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 36.3 g |
| Product family | SAOG-S |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서