Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG MOD

Osanro: 10.01.01.14901

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)95x40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4-IG
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Bmax(S) 46  mm
Bs 40,6  mm
dn 4  mm
G1 G1/4"-F
H 28  mm
LG1 11  mm
Lmax.(S) 101  mm
Ls 95,6  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 6  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 165  N
Lateral force 192  N
Lateral force oily surface 110  N
Volume 18  cm³
Workpiece radius min. (convex) 35  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Number of folds 0
Weight 70,8  g
Product family SAOG-S
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin