SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.24.00018
High-Speed bell shaped suction cup for (oval) very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Odvětví: Automotive | Metal
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-IG |
| Additional function suction cup | Friction disc |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Bmax(S) | 41,5 mm |
| Bs | 31,9 mm |
| dn | 5,1 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 39,1 mm |
| LG1 | 12 mm |
| Lmax.(S) | 88 mm |
| Ls | 82,1 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 105 N |
| Lateral force | 110 N |
| Lateral force oily surface | 134 N |
| Volume | 13 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Dimension (LxW) | 80 x 30 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 40,1 g |
| Product family | SAOXM |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace