SC-A 045 M14x1-IG L
Číslo dílu.: 10.01.06.03382
Schmalz-Connector upper part
| Connection type | 045 |
| Thread G1 | M14x1-F |
| Fitting length | 25.2 (mm) |
| Shape | Self Locking |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 6,9 mm |
| D2 | 10,5 mm |
| G1 | M14x1-F |
| L | 25,2 mm |
| L2 | 7,8 mm |
| LG1 | 7,8 mm |
| SW1 | 19 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Connection type | 045 |
| Material | Aluminum |
| Shape | Self Locking |
| Weight | 15,4 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace