SC-A 045 M14x1-IG L
Część nr.: 10.01.06.03382
Schmalz-Connector upper part
| Connection type | 045 |
| Thread G1 | M14x1-F |
| Fitting length | 25.2 (mm) |
| Shape | Self Locking |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 6,9 mm |
| D2 | 10,5 mm |
| G1 | M14x1-F |
| L | 25,2 mm |
| L2 | 7,8 mm |
| LG1 | 7,8 mm |
| SW1 | 19 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection type | 045 |
| Material | Aluminum |
| Shape | Self Locking |
| Weight | 15,4 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja