SC-A 045 M14x1-IG L
Osanro: 10.01.06.03382
Schmalz-Connector upper part
| Connection type | 045 |
| Thread G1 | M14x1-F |
| Fitting length | 25.2 (mm) |
| Shape | Self Locking |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 6,9 mm |
| D2 | 10,5 mm |
| G1 | M14x1-F |
| L | 25,2 mm |
| L2 | 7,8 mm |
| LG1 | 7,8 mm |
| SW1 | 19 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection type | 045 |
| Material | Aluminum |
| Shape | Self Locking |
| Weight | 15,4 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi