- NOVÝ
SAX 60 ED-85 M10-AG
Číslo dílu.: 10.01.19.00371
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
Odvětví: Automotive | Metal
| Size | 60 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Connection | M10-M |
| Number of folds | 0 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| Dmax(S) | 69,7 mm |
| Ds | 61,5 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 33,4 mm |
| LG1 | 14 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 10,9 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 154 N |
| Lateral force | 107 N |
| Lateral force oily surface | 155 N |
| Volume | 25,2 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Size | 60 |
| Connection | M10-M |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 38,5 g |
| Product family | SAX |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace