Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAX vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

SAX 60 ED-85 M10-AG

Parça no.: 10.01.19.00371

En iyisi için çan vantuz (yuvarlak) güçlü eğrilere adaptasyon yüzeyler

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Boyut60
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
BağlantıM10-M
Körük Sayısı0
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 4,1  mm
Dmax(S) 69,7  mm
Ds 61,5  mm
G1 M10-M
H 33,4  mm
LG1 14  mm
SW1 22  mm
Z (İnme) 10,9  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 154  N
Yanal kuvvet 107  N
Yanal kuvvet yağlı yüzey 155  N
Cilt 25,2  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 30  mm
Boyut 60
Bağlantı M10-M
Körük Sayısı 0
Vantuz malzemesi Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A] 85  Shore A
Ağırlık 38,5  g
Ürün ailesi SAX
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git