- 새로운
SAX 60 ED-85 M10-AG
부품 번호.: 10.01.19.00371
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
산업: 금속 | 자동차
| Size | 60 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Connection | M10-M |
| Number of folds | 0 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 4.1 mm |
| Dmax(S) | 69.7 mm |
| Ds | 61.5 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 33.4 mm |
| LG1 | 14 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 10.9 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 154 N |
| Lateral force | 107 N |
| Lateral force oily surface | 155 N |
| Volume | 25.2 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Size | 60 |
| Connection | M10-M |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 38.5 g |
| Product family | SAX |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서