Schmalz

Informace o objednávce

Bell-shaped suction cup SAXM (elastomer part + connection element) is delivered assembled. As an alternative the individual parts can also be ordered separately. To do this, the following ordering steps are required:

  • Bell-shaped suction cup of type SAXM (step 1) – elastomer part, available in various diameters
  • Connector upper part (step 2) – available with various threads
  • Connector lower part (step 3) – including molded friction disc
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAXM 20 ED-85 M16x1.5-AG

Číslo dílu.: 10.01.19.00105

Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Odvětví: Automotive | Metal

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM16x1.5-AG
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 5,1  mm
Dmax(S) 26  mm
Ds 21,8  mm
G1 M16x1.5-M
H 24,4  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 3  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 20  N
Lateral force 15  N
Lateral force oily surface 20  N
Volume 1,55  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 5  mm
Size 20
Connection M16x1.5-M
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 19,8  g
Product family SAXM
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku