Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Bell-shaped suction cup SAXM (elastomer part + connection element) is delivered assembled. As an alternative the individual parts can also be ordered separately. To do this, the following ordering steps are required:

  • Bell-shaped suction cup of type SAXM (step 1) – elastomer part, available in various diameters
  • Connector upper part (step 2) – available with various threads
  • Connector lower part (step 3) – including molded friction disc
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAXM 20 ED-85 M16x1.5-AG

Część nr.: 10.01.19.00105

Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Branże: Metal | Motoryzacja

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM16x1.5-AG
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 5,1  mm
Dmax(S) 26  mm
Ds 21,8  mm
G1 M16x1.5-M
H 24,4  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 3  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 20  N
Lateral force 15  N
Lateral force oily surface 20  N
Volume 1,55  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 5  mm
Size 20
Connection M16x1.5-M
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 19,8  g
Product family SAXM
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka