Schmalz

Bestelinformatie

Bell-shaped suction cup SAXM (elastomer part + connection element) is delivered assembled. As an alternative the individual parts can also be ordered separately. To do this, the following ordering steps are required:

  • Bell-shaped suction cup of type SAXM (step 1) – elastomer part, available in various diameters
  • Connector upper part (step 2) – available with various threads
  • Connector lower part (step 3) – including molded friction disc
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SAXM 20 ED-85 M16x1.5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00105

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM16x1.5-AG
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
dn 5,1  mm
Dmax(S) 26  mm
Ds 21,8  mm
G1 M16x1.5-M
H 24,4  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 3  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 20  N
Lateral force 15  N
Lateral force oily surface 20  N
Volume 1,55  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 5  mm
Size 20
Connection M16x1.5-AG
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 19,8  g
Product family SAXM
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen