Schmalz

Klokvormige zuignappen SAXM

Zuigvlak (Ø) van 20 mm tot 115 mm

Ga direct naar de producten

Zeer hoge zuigslag voor optimale aanpassing aan de meest uiteenlopende werkstukcontouren

Speciale interne structuur voor maximale houdkracht bij hoge acceleraties, vooral op geoliede platen

Grote, gestructureerde binnensteun verhindert dieptrekken, zelfs met dunne platen

Extreem slijtvast materiaal Elastodur, bestand tegen de invloed van ozon en agressieve trekoliën

Modulair, recyclebaar ontwerp minimaliseert de kosten en maakt een snelle vervanging van onderdelen mogelijk

Ontwerp
  • Ronde klokvormige zuignap (2) met flexibele afdichtingslip, optimale inwendige structuur, speciale oliegroef en inwendige ondersteuning
  • Slijtvast materiaal Elastodur van zuignap (ED-85) en wrijvingselement (ED-65)
  • Tweedelig verbindingselement bestaande uit connector bovenstuk (1) en connector onderstuk inclusief wrijvingselement (3)
  • Connector onderstuk met verliesbescherming
  • Verbindingselementen met buitenschroefdraad hebben een geïntegreerde afdichting op de montageschroefdraad
  • Verkrijgbaar als gemonteerde zuignap of in losse onderdelen
Technische gegevens
  • Diameter: 20 tot 115 mm
  • Materiaal: ED
  • Connector modulair (geassembleerd)
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
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
Connection
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 58 resultaten

SAXM 20 ED-85 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00080

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SAXM 20 ED-85 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00102

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
SAXM 20 ED-85 M10-AG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00098

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM10-AG
SAXM 20 ED-85 RA

Onderdeelnr.: 10.01.19.00100

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAXM 20 ED-85 M16-AG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00118

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM16-AG
SAXM 20 ED-85 M14x1.5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00099

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM14x1.5-AG
SAXM 20 ED-85 M16x1.5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00105

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM16x1.5-AG
SAXM 20 ED-85 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00101

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAXM 20 ED-85 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00097

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
SAXM 30 ED-85 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00049

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size30
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.