Przyssawki w kształcie dzwonu SAXM
Bardzo duży skok ssania dla optymalnego dopasowania do różnych konturów obrabianego przedmiotu
Specjalna konstrukcja wewnętrzna zapewniająca maksymalną siłę trzymania przy dużych przyspieszeniach, zwłaszcza w przypadku blach olejowanych
Duże, strukturalne podparcie wewnętrzne zapobiega głębokiemu tłoczeniu nawet w przypadku cienkich blach
Wyjątkowo odporny na zużycie materiał Elastodur, odporny na działanie ozonu i agresywne oleje ciągnące
Modułowa, nadająca się do recyklingu konstrukcja minimalizuje koszty i umożliwia szybką wymianę komponentów
Projekt

- Okrągła ssawka w kształcie dzwoneczka (2) z elastyczną wargą uszczelniającą, optymalna struktura wewnętrzna, specjalny rowek olejowy i wewnętrzne podparcie
- Materiał odporny na ścieranie Elastodur ssawki (ED-85) i element cierny (ED-65)
- Dwuczęściowy element łączący składający się z górnej części łącznika (1) i dolnej części łącznika wraz z elementem cierną (3)
- Złącze dolna część z zabezpieczeniem przed utratą
- Elementy łączące z gwintem zewnętrznym mają zintegrowaną uszczelkę na gwincie montażowym
- Dostępna jako zmontowana przyssawka lub w pojedynczych częściach
Dane techniczne
- Średnica: 20 do 115 mm
- Materiał: ED
- Złącze modułowe (zmontowane)
Branże
- •Metal
- •Motoryzacja
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 10 z 58 wyników

Część nr.: 10.01.19.00102
Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
| Size | 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-AG |

Część nr.: 10.01.19.00098
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
| Size | 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M10-AG |

Część nr.: 10.01.19.00100
Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
| Size | 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | RA |

Część nr.: 10.01.19.00118
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
| Size | 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M16-AG |

Część nr.: 10.01.19.00099
Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
| Size | 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M14x1.5-AG |

Część nr.: 10.01.19.00105
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
| Size | 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M16x1.5-AG |

Część nr.: 10.01.19.00101
Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
| Size | 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |

Część nr.: 10.01.19.00097
Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
| Size | 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-IG |