FGAO 95x40 VU1-72 N038
Číslo dílu.: 10.01.06.00499
Bellows suction cup (oval), very hard-wearing, for narrow workpieces
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Height H | 23.5 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B1 | 38 mm |
| b2 | 23 mm |
| Bmax(S) | 42,5 mm |
| Bs | 40 mm |
| d | 11,5 mm |
| d1 | 7,5 mm |
| H | 23,5 mm |
| l2 | 78 mm |
| L1 | 93 mm |
| Lmax.(S) | 97 mm |
| Ls | 95 mm |
| X1 | 55 mm |
| Z (Stroke) | 12 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 95 N |
| Pull-off force | 110 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Dimension (LxW) | 95 x 40 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Product family | FGAO |
| Weight | 20,9 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace