FGAO 95x40 VU1-72 N038
부품 번호.: 10.01.06.00499
Bellows suction cup (oval), very hard-wearing, for narrow workpieces
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Height H | 23.5 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B1 | 38 mm |
| b2 | 23 mm |
| Bmax(S) | 42.5 mm |
| Bs | 40 mm |
| d | 11.5 mm |
| d1 | 7.5 mm |
| H | 23.5 mm |
| l2 | 78 mm |
| L1 | 93 mm |
| Lmax.(S) | 97 mm |
| Ls | 95 mm |
| X1 | 55 mm |
| Z (Stroke) | 12 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 95 N |
| Pull-off force | 110 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Dimension (LxW) | 95 x 40 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Product family | FGAO |
| Weight | 20.9 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서