Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FGAO 95x40 VU1-72 N038

Osanro: 10.01.06.00499

Bellows suction cup (oval), very hard-wearing, for narrow workpieces

Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Height H23.5 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 38  mm
b2 23  mm
Bmax(S) 42,5  mm
Bs 40  mm
d 11,5  mm
d1 7,5  mm
H 23,5  mm
l2 78  mm
L1 93  mm
Lmax.(S) 97  mm
Ls 95  mm
X1 55  mm
Z (Stroke) 12  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 95  N
Pull-off force 110  N
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Dimension (LxW) 95 x 40
Number of folds 1,5
Suction cup material Vulkollan VU1
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Product family FGAO
Weight 20,9  g
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin