Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FGAO 18x14 SI-HD-65 N016

Číslo dílu.: 10.01.06.02458

Bellows suction cup (oval), very hard-wearing, for narrow workpieces

Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Height H13.5 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B1 13,7  mm
b2 5  mm
Bmax(S) 14  mm
Bs 12,5  mm
d 4,5  mm
H 13,5  mm
l2 9,5  mm
L1 18,2  mm
Lmax.(S) 18,5  mm
Ls 16,9  mm
Z (Stroke) 5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 2,1  N
Workpiece radius min. (convex) 6  mm
Dimension (LxW) 18 x 14
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Product family FGAO
Weight 1,2  g
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku