FGAO 18x14 SI-HD-65 N016
Część nr.: 10.01.06.02458
Bellows suction cup (oval), very hard-wearing, for narrow workpieces
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Height H | 13.5 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B1 | 13,7 mm |
| b2 | 5 mm |
| Bmax(S) | 14 mm |
| Bs | 12,5 mm |
| d | 4,5 mm |
| H | 13,5 mm |
| l2 | 9,5 mm |
| L1 | 18,2 mm |
| Lmax.(S) | 18,5 mm |
| Ls | 16,9 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 2,1 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 18 x 14 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Product family | FGAO |
| Weight | 1,2 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja