- NOVÝ
SAOXB 80x40 ED-85 G1/4-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.06014
High-speed bellows suction pad for max. dynamics on highly curved and oiled surfaces
Odvětví: Automotive | Metal
| Dimension (LxW) | 80x40 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Nipple material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | G1/4"-M |
| H | 34,2 mm |
| Z (Stroke) | 14 mm |
| B1 | 39 mm |
| L1 | 78,8 mm |
| Bs | 39 mm |
| dn | 4,5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 80 mm |
| Lmax.(S) | 84 mm |
| Bmax(S) | 46 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
| l2 | 63 mm |
| b2 | 23 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Suction force (-600mbar) | 76,1 N |
| Pull-off force | 96,6 N |
| Product family | SAOXB |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 1,5 |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Dimension (LxW) | 80x40 |
| Workpiece radius min. (convex) | 17,5 mm |
| Volume | 30,9 cm³ |
| Effective suction area | 26,52 mm² |
| Lateral force | 42,8 N |
| Lateral force oily surface | 50,4 N |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace