Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

SAOXB 80x40 ED-85 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.06.06014

Yüksek hızlı körüklü emme pedi için maks. yüksek derecede eğri ve yağlanmış yüzeyler

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Boyutlar (LxW)80x40
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
Meme ucu malzemesiAlüminyum
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
G1 G1/4"-M
H 34,2  mm
Z (İnme) 14  mm
B1 39  mm
L1 78,8  mm
Bs 39  mm
dn 4,5  mm
SW3 5  mm
Ls 80  mm
Lmaks.(S) 84  mm
Bmax(S) 46  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
SW2 5  mm
l2 63  mm
b2 23  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vantuz malzemesi Elastodur ED
Emme kuvveti (-600mbar) 76,1  N
Çekme kuvveti 96,6  N
Ürün ailesi SAOXB
Meme ucu malzemesi Alüminyum
Körük Sayısı 1,5
Malzeme sertliği [Shore A] 85  Shore A
Boyutlar (LxW) 80x40
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 17,5  mm
Cilt 30,9  cm³
Etkili emiş alanı 26,52  mm²
Yanal kuvvet 42,8  N
Yanal kuvvet yağlı yüzey 50,4  N
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git