Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

SAOXB 80x40 ED-85 SC043

Parça no.: 10.01.06.05782

Yüksek hızlı körüklü emiş pedleri için yüksek eğri yüzeylerde maksimum dinamik ve sıvı yağ ile yağlanmış yüzeyler

Boyutlar (LxW)80x40
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
H 28,7  mm
Z (İnme) 14  mm
B1 39  mm
Bk 23  mm
H2 1,5  mm
b2 23  mm
Bs 39  mm
L1 78,8  mm
Lk 88,8  mm
l2 63  mm
Ls 80  mm
Bmax(S) 46  mm
Lmaks.(S) 84  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vantuz malzemesi Elastodur ED
Ürün ailesi SAOXB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git