- NIEUW
SAOXB 80x40 ED-85 SC043
Onderdeelnr.: 10.01.06.05782
Snelle balg-zuignappen voor maximale dynamiek op sterk gekromde en geoliede
| Dimension (LxW) | 80x40 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| H | 28,7 mm |
| Z (Stroke) | 14 mm |
| B1 | 39 mm |
| Bk | 23 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| b2 | 23 mm |
| Bs | 39 mm |
| L1 | 78,8 mm |
| Lk | 88,8 mm |
| l2 | 63 mm |
| Ls | 80 mm |
| Bmax(S) | 46 mm |
| Lmax.(S) | 84 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Product family | SAOXB |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie