- 새로운
SAOXB 80x40 ED-85 SC043
부품 번호.: 10.01.06.05782
High-speed bellows suction pads for maximum dynamics on highly curved and oiled surfaces
| Dimension (LxW) | 80x40 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| H | 28.7 mm |
| Z (Stroke) | 14 mm |
| B1 | 39 mm |
| Bk | 23 mm |
| H2 | 1.5 mm |
| b2 | 23 mm |
| Bs | 39 mm |
| L1 | 78.8 mm |
| Lk | 88.8 mm |
| l2 | 63 mm |
| Ls | 80 mm |
| Bmax(S) | 46 mm |
| Lmax.(S) | 84 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Product family | SAOXB |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서