Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

SAOXB 80x40 ED-85 SC043

Osanro: 10.01.06.05782

High-speed bellows suction pads for maximum dynamics on highly curved and oiled surfaces

Dimension (LxW)80x40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
H 28,7  mm
Z (Stroke) 14  mm
B1 39  mm
Bk 23  mm
H2 1,5  mm
b2 23  mm
Bs 39  mm
L1 78,8  mm
Lk 88,8  mm
l2 63  mm
Ls 80  mm
Bmax(S) 46  mm
Lmax.(S) 84  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction cup material Elastodur ED
Product family SAOXB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin