Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

SAOXB 80x40 ED-85 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.06014

High-speed bellows suction pad for max. dynamics on highly curved and oiled surfaces

Branże: Metal | Motoryzacja

Dimension (LxW)80x40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
G1 G1/4"-M
H 34,2  mm
Z (Stroke) 14  mm
B1 39  mm
L1 78,8  mm
Bs 39  mm
dn 4,5  mm
SW3 5  mm
Ls 80  mm
Lmax.(S) 84  mm
Bmax(S) 46  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
SW2 5  mm
l2 63  mm
b2 23  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction cup material Elastodur ED
Suction force (-600mbar) 76,1  N
Pull-off force 96,6  N
Product family SAOXB
Nipple material Aluminum
Number of folds 1,5
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Dimension (LxW) 80x40
Workpiece radius min. (convex) 17,5  mm
Volume 30,9  cm³
Effective suction area 26,52  mm²
Lateral force 42,8  N
Lateral force oily surface 50,4  N
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka