SA-NIP N042 G1/8-AG DN400
Číslo dílu.: 10.01.06.03370
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N 042 |
| Thread G1 | G1/8-AG |
| Length L1 | 17 (mm) |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4 (mm) |
| Material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | G1/8-AG |
| L1 | 17 mm |
| Fitting length | 5 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 5 mm |
| L2 | 4,5 mm |
| L3 | 0,5 mm |
| D2 | 7,5 mm |
| D | 8 mm |
| SW1 | 13 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nipple family | N 042 |
| Material | Aluminum |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace