SA-NIP N042 G1/8-AG DN400
Osanro: 10.01.06.03370
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N 042 |
| Thread G1 | G1/8-AG |
| Length L1 | 17 (mm) |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4 (mm) |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | G1/8-AG |
| L1 | 17 mm |
| Fitting length | 5 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 5 mm |
| L2 | 4,5 mm |
| L3 | 0,5 mm |
| D2 | 7,5 mm |
| D | 8 mm |
| SW1 | 13 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 042 |
| Material | Aluminum |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi