Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SA-NIP N042 G1/8-AG DN400

Numero articolo: 10.01.06.03370

Nipplo di collegamento ventosa

Famiglia di nippliN 042
Filettatura G1G1/8-AG
Lunghezza L117 (mm)
Lunghezza di montaggio5 (mm)
Diametro nominale dn4 (mm)
MaterialeAlluminio
Dati di costruzione
Design image
AttributoValore
G1G1/8-AG
L117 mm
Lunghezza di montaggio5 mm
dn4 mm
G1G1/8"-AG
L5 mm
L24.5 mm
L30.5 mm
D27.5 mm
D8 mm
SW113 mm
LG17.5 mm
Dati tecnici
AttributoValore
Famiglia di nippliN 042
MaterialeAlluminio
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.