SDC1 40 PU 30/60 N043
Číslo dílu.: 10.01.06.04050
Bellows suction cup (round) for structured and rough workpiece surfaces
| Size | 40 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 24 mm |
| D1 | 42,4 mm |
| Dk | 22,4 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 40 mm |
| H | 22,4 mm |
| H3 | 12,4 mm |
| d | 6,5 mm |
| d1 | 12,8 mm |
| H2 | 6 mm |
| Z (Stroke) | 9,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 40 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
| Material hardness | 60 Shore A |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 27,1 N |
| Pull-off force | 57,5 N |
| Volume | 9,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Temperature resistance | 55 °C |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace