SDC1 40 PU 30/60 N043
Osanro: 10.01.06.04050
Bellows suction cup (round) for structured and rough workpiece surfaces
| Size | 40 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 24 mm |
| D1 | 42,4 mm |
| Dk | 22,4 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 40 mm |
| H | 22,4 mm |
| H3 | 12,4 mm |
| d | 6,5 mm |
| d1 | 12,8 mm |
| H2 | 6 mm |
| Z (Stroke) | 9,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 40 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
| Material hardness | 60 Shore A |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 27,1 N |
| Pull-off force | 57,5 N |
| Volume | 9,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Temperature resistance | 55 °C |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi