SDC1 40 PU 30/60 N043
Onderdeelnr.: 10.01.06.04050
Balgzuignap (rond) voor gestructureerde en ruwe werkstukoppervlakken
| Size | 40 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 24 mm |
| D1 | 42,4 mm |
| Dk | 22,4 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 40 mm |
| H | 22,4 mm |
| H3 | 12,4 mm |
| d | 6,5 mm |
| d1 | 12,8 mm |
| H2 | 6 mm |
| Z (Stroke) | 9,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 40 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
| Material hardness | 60 Shore A |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 27,1 N |
| Pull-off force | 57,5 N |
| Volume | 9,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Temperature resistance | 55 °C |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie