FSG 14 SI-55 G1/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.00012
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Food | Packaging | Pharmaceuticals
| Size | 14 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-F |
| Number of folds | 2.5 |
| Product family | FSG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 5,4 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Dmax(S) | 15,5 mm |
| Ds | 14,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 34,8 mm |
| LG1 | 8,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 14 |
| Number of folds | 2,5 |
| Connection | G1/8-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Volume | 0,98 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 1,37 N |
| Pull-off force | 5,7 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Weight | 5,7 g |
| Product family | FSG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace