Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup FSG (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (assembled from a diameter of 32 mm). The delivery consists of:

  • Suction cup of type FG – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

Available spare parts: suction cup FG, connection nipple SA-NIP

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSG 14 SI-55 G1/8-IG

Osanro: 10.01.06.00012

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Elintarviketeollisuus | Farmaseuttinen teollisuus | Pakkaus

Size14
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds2.5
Product familyFSG
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 5,4  mm
dn 3,5  mm
Dmax(S) 15,5  mm
Ds 14,5  mm
G1 G1/8"-F
H 34,8  mm
LG1 8,5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 9  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 14
Number of folds 2,5
Connection G1/8-IG
Workpiece radius min. (convex) 15  mm
Volume 0,98  cm³
Suction force (-600mbar) 1,37  N
Pull-off force 5,7  N
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Weight 5,7  g
Product family FSG
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin