Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup FSG (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (assembled from a diameter of 32 mm). The delivery consists of:

  • Suction cup of type FG – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

Available spare parts: suction cup FG, connection nipple SA-NIP

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSG 14 SI-55 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.00012

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) z 2,5 Falten

Branże: Farmaceutyki | Pakowanie | Żywność

Size14
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds2.5
Product familyFSG
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 5,4  mm
dn 3,5  mm
Dmax(S) 15,5  mm
Ds 14,5  mm
G1 G1/8"-F
H 34,8  mm
LG1 8,5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 9  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 14
Number of folds 2,5
Connection G1/8-IG
Workpiece radius min. (convex) 15  mm
Volume 0,98  cm³
Suction force (-600mbar) 1,37  N
Pull-off force 5,7  N
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Weight 5,7  g
Product family FSG
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka