Schmalz

Informace o objednávce

Bellows suction cup SAXB, available in various diameters, is supplied with a positively overmolded connection nipple.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAXB 60 ED-85 RA

Číslo dílu.: 10.01.42.00025

High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces

Odvětví: Automotive | Metal

Size60
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Number of folds1.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Dmax(S) 66  mm
Ds 59,6  mm
D1 49,4  mm
H 46  mm
L4 31,8  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 14,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 90  N
Lateral force 105  N
Lateral force oily surface 81  N
Volume 31,9  cm³
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 60
Connection Rectangular adapter
Number of folds 1,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 45,1  g
Product family SAXB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku