Schmalz

Tilaustiedot

Bellows suction cup SAXB, available in various diameters, is supplied with a positively overmolded connection nipple.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAXB 60 ED-85 RA

Osanro: 10.01.42.00025

High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size60
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Number of folds1.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Dmax(S) 66  mm
Ds 59,6  mm
D1 49,4  mm
H 46  mm
L4 31,8  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 14,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 90  N
Lateral force 105  N
Lateral force oily surface 81  N
Volume 31,9  cm³
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 60
Connection Rectangular adapter
Number of folds 1,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 45,1  g
Product family SAXB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin