Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Bellows suction cup SAXB, available in various diameters, is supplied with a positively overmolded connection nipple.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAXB 60 ED-85 RA

Część nr.: 10.01.42.00025

High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces

Branże: Metal | Motoryzacja

Size60
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Number of folds1.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Dmax(S) 66  mm
Ds 59,6  mm
D1 49,4  mm
H 46  mm
L4 31,8  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 14,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 90  N
Lateral force 105  N
Lateral force oily surface 81  N
Volume 31,9  cm³
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 60
Connection Rectangular adapter
Number of folds 1,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 45,1  g
Product family SAXB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka