- NOVÝ
SFB1 30 HT1-ESD-60 G1/4-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.06298
Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces
Odvětví: Battery | Electronics | Glass | Solar
| Size | 30 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 30 mm |
| d2 | 9,9 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| H | 26,4 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pull-off force | 23,7 N |
| Suction force (-600mbar) | 4,6 N |
| Volume | 2,9 cm³ |
| Size | 30 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 11,9 g |
| Product family | SFB1 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace