- NUEVO
SFB1 30 HT1-ESD-60 G1/4-AG
N° de artículo: 10.01.06.06298
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles
Industrias: Batería | Electrónica | Solar | Vidrio
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Familia de productos | SFB1 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 30 mm |
| d2 | 9,9 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| H | 26,4 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Recorrido) | 8 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de arranque | 23,7 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 4,6 N |
| Volumen | 2,9 cm³ |
| Tamaño | 30 |
| Número de pliegues | 1,5 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 11,9 g |
| Familia de productos | SFB1 |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación