SPB1 80 ED-65 G1/4-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.03504
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Logistics | Packaging
| Size | 80 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 56 mm |
| dn | 6,1 mm |
| Dmax(S) | 88 mm |
| Ds | 81,4 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 53,9 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 23,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 166 N |
| Pull-off force | 200 N |
| Lateral force | 59 N |
| Volume | 98,36 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 70 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 80 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 74,4 g |
| Product family | SPB1 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace