SPB1 80 ED-65 SC065
Číslo dílu.: 10.01.06.03071
Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Odvětví: Packaging
| Size | 80 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 14 mm |
| d1 | 29,3 mm |
| d2 | 56 mm |
| D1 | 82,7 mm |
| Dk | 27,1 mm |
| Dmax(S) | 88 mm |
| Ds | 81,4 mm |
| H | 45,9 mm |
| H2 | 15,3 mm |
| Z (Stroke) | 23,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 166 N |
| Pull-off force | 200 N |
| Lateral force | 59 N |
| Volume | 98,36 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 70 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 80 |
| Nipple family | SC 065 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 40,1 g |
| Product family | SPB1 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace