SPB1 80 ED-65 SC065
Osanro: 10.01.06.03071
Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Toimialat: Pakkaus
| Size | 80 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 14 mm |
| d1 | 29,3 mm |
| d2 | 56 mm |
| D1 | 82,7 mm |
| Dk | 27,1 mm |
| Dmax(S) | 88 mm |
| Ds | 81,4 mm |
| H | 45,9 mm |
| H2 | 15,3 mm |
| Z (Stroke) | 23,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 166 N |
| Pull-off force | 200 N |
| Lateral force | 59 N |
| Volume | 98,36 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 70 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 80 |
| Nipple family | SC 065 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 40,1 g |
| Product family | SPB1 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi