SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.03548
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Packaging
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Number of folds | 4.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 15,3 mm |
| dn | 11 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 39,7 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 69,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 18 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 6,8 N |
| Suction force at -400 mbar | 13,6 N |
| Suction force (-600mbar) | 20,4 N |
| Pull-off force | 23,8 N |
| Volume | 15,12 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 31,3 g |
| Product family | SPB4f |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace