Schmalz

Sipariş Bilgileri

Entegre torba sabitleyicili vantuz SPB4f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • SPB4f tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB4f, Schmalz-Connector

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak), hortum kelepçesi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.06.03548

Körüklü vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Paketleme

Boyut40
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Diş G1G1/4"-F
Körük Sayısı4.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 15,3  mm
dn 11  mm
Dmax(S) 42  mm
Ds 39,7  mm
G1 G1/4"-F
H 69,5  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Z (İnme) 18  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
200 mbar'da emme kuvveti 6,8  N
400 mbar'da emme kuvveti 13,6  N
Emme kuvveti (-600mbar) 20,4  N
Çekme kuvveti 23,8  N
Cilt 15,12  cm³
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 9  mm
Körük Sayısı 4,5
Vantuz malzemesi Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 31,3  g
Ürün ailesi SPB4f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git