Schmalz

주문 정보

Suction cup SPB4f (elastomer part + connection element) with integrated bag stabilizer is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB4f – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPB4f, Schmalz-Connector

Available accessories: filter screen (sieve, round), hose clamp

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.06.03548

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

산업: 포장

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds4.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d2 15.3  mm
dn 11  mm
Dmax(S) 42  mm
Ds 39.7  mm
G1 G1/4"-F
H 69.5  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 18  mm
기술 데이터
속성
Suction force at -200 mbar 6.8  N
Suction force at -400 mbar 13.6  N
Suction force (-600mbar) 20.4  N
Pull-off force 23.8  N
Volume 15.12  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Number of folds 4.5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 31.3  g
Product family SPB4f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동