Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SAOF, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAOF 140x70 NBR-45 M14x1.5-AG

Číslo dílu.: 10.01.05.00608

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)140x70
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM14x1.5-AG
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Bmax(S) 76  mm
Bs 67,6  mm
dn 6  mm
G1 M14x1.5-M
H 27  mm
LG1 10  mm
Lmax.(S) 149  mm
Ls 140,6  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 7  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 425  N
Lateral force 344  N
Lateral force oily surface 230  N
Volume 57,3  cm³
Workpiece radius min. (convex) 90  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Number of folds 0
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 98  g
Product family SAOF
Dimension (LxW) 140x70
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku